Skip to main content
Vista aerea di un grande data center iperscalabile basato sull'intelligenza artificiale nel deserto.

Rehlko per Hyperscale

Potenza di scalabilità dell'IA. Progettata per essere implementata e crescere rapidamente.

Energy Hub - Hyperscale - Why Rehlko - Card Row

Logo blu con la scritta AI Ready.

Pronto per l'intelligenza artificiale

Soluzioni di alimentazione ottimizzate per le massicce richieste di carico dell'IA.

Grande centro dati al tramonto

Modulare per progettazione

Architetture flessibili progettate per offrire maggiore velocità di alimentazione e un'espansione senza soluzione di continuità in base all'evoluzione delle esigenze.

Diversi distintivi Rehlko su un tavolo

Sostenibilità migliorata

Tecnologie energetiche innovative che migliorano l'efficienza operativa e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi in ​​materia di emissioni.

Le nostre soluzioni

Infrastruttura energetica progettata per scalare alla velocità dell'intelligenza artificiale, offrendo soluzioni energetiche resilienti ed efficienti che crescono senza soluzione di continuità con i carichi di lavoro iperscalabili più impegnativi.

Energy Hub - Hyperscale - Our Solutions - Continuous & Flexible Power - Card Row

Attrezzatura verde sotto un grande camino

Gruppi elettrogeni a gas

Motori a gas ad alta efficienza che forniscono energia elettrica stabile a supporto del data center e della rete elettrica.

Vista aerea di un grande centro dati di intelligenza artificiale nel deserto di notte.

Soluzioni energetiche ibride

Soluzioni multitecnologiche che combinano la generazione con sistemi di accumulo di energia a batteria e l'integrazione come microreti per un'energia resiliente, sostenibile ed efficiente.

Grande edificio bianco con tubi bianchi e porte aperte con serbatoi e tubi verdi

Innovazione CCHP

I sistemi di riscaldamento e raffreddamento combinati catturano l'elettricità, recuperano il calore e generano raffreddamento per la massima efficienza energetica.

Servizio end-to-end: tecnico che ripara le apparecchiature

Servizio end-to-end

Supporto completo del ciclo di vita, dalla progettazione all'installazione e alla manutenzione a lungo termine.

Contattaci:

Compila il modulo per contattare un rappresentante Rehlko in merito al tuo progetto Data Center.

Contattaci

Compila i campi *obbligatori e un rappresentante Rehlko ti contatterà al più presto.