Skip to main content
Primo piano scuro di un rack di un data center con server e cavi

Rehlko per la colocation

Energia affidabile. Fornita alla velocità della colocation.

Energy Hub - Colocation - Why Rehlko - Card Row

Donna con gilet Rehlko in una fabbrica

Competenza mirata

Particolare attenzione è rivolta alla resilienza energetica dei data center.

Due uomini vicino a un grande motore

Rigorosamente testato

Standard di collaudo leader del settore per garantire l'affidabilità dei tempi di attività.

Uomo con maglietta Rehlko e casco bianco con braccia incrociate che guarda l'orizzonte con il tramonto sullo sfondo Rehlko; un punto di contatto; immagine dell'uomo rivolta verso destra

Supporto dedicato

Ti aiutiamo a trovare le soluzioni energetiche più adatte alle tue esigenze in continua evoluzione.

Le nostre soluzioni

Soluzioni di alimentazione affidabili e integrate, progettate per garantire uptime, flessibilità e velocità in ambienti di data center multi-tenant.

Energy Hub - Colocation - Our Solutions - Backup Power - Card Row

Generatore KD3000 sul pavimento con sfondo blu e fulmini

Gamma robusta

Generatori di backup affidabili fino a 4 MW per supportare qualsiasi scala.

Motore Rehlko con 3 pistoni

Design completamente integrato

Realizzato con componenti Rehlko al 100%, compresi gli involucri, e testato in fabbrica per garantire qualità e affidabilità.

Uomo con casco bianco che guarda in basso e mette le mani nel casco; un punto di contatto

Un unico punto di contatto

Un responsabile di progetto dedicato ti supporta dalla pianificazione all'installazione e alla manutenzione.

Ampio recinto vicino a un edificio con alberi sullo sfondo e cielo azzurro

Sostenibilità leader del settore

Rehlko unisce la trasparenza garantita dall'EPD a un programma di cura consapevole per supportare operazioni efficienti e responsabili a lungo termine.

Contattaci:

Compila il modulo per contattare un rappresentante Rehlko in merito al tuo progetto Data Center.

Contattaci

Compila i campi *obbligatori e un rappresentante Rehlko ti contatterà al più presto.