Skip to main content
Immagine ravvicinata dei server negli slot di un rack di un data center

Rehlko per Enterprise & Edge

Potenza su misura. Pronta ovunque tu vada.

Energy Hub - Enterprise & Edge - Why Rehlko - Card Row

Installazione di un generatore di emergenza su tetto che garantisce energia resiliente per strutture critiche.

Backup affidabile

Conçu pour fonctionner dans des conditions isolées, exiguës ou difficiles.

Installazione di un sistema energetico che evidenzia implementazione rapida e integrazione semplificata.

Facilità di integrazione

Si adatta perfettamente alle configurazioni esistenti e si implementa rapidamente in tutti i siti.

Uomo con multimetro che misura l'attrezzatura Rehlko

Manutenzione semplificata

Manutenzione semplice con un servizio di assistenza rapido e affidabile.

Le nostre soluzioni

Soluzioni di alimentazione flessibili, studiate su misura per ambienti aziendali e edge, che supportano una distribuzione rapida, un funzionamento affidabile e una gestione semplificata del ciclo di vita in ogni sede.

Energy Hub - Enterprise & Edge - Our Solutions - Backup Power - Card Row

Generatore industriale di emergenza che fornisce energia affidabile e scalabile per strutture critiche.

Gamma robusta

Generatori di backup affidabili da 300 kW a 4 MW per supportare qualsiasi scala.

Tecnici che eseguono test in fabbrica su un sistema di generazione energetica per garantirne l’affidabilità.

Test rigorosi

Ogni unità è completamente testata in fabbrica per garantire prestazioni affidabili.

Uomo con maglietta Rehlko e casco bianco con braccia incrociate che guarda l'orizzonte con il tramonto sullo sfondo Rehlko; un punto di contatto; immagine dell'uomo rivolta verso destra

Un unico punto di contatto

Un responsabile di progetto dedicato ti supporta dalla pianificazione all'installazione e alla manutenzione.

Sistema energetico sostenibile che supporta efficienza operativa, minori emissioni e resilienza a lungo termine.

Sostenibilità leader del settore

Rehlko unisce la trasparenza garantita dall'EPD a un programma di cura consapevole per supportare operazioni efficienti e responsabili a lungo termine.

Contattaci:

Compila il modulo per contattare un rappresentante Rehlko in merito al tuo progetto Data Center.

Contattaci

Compila i campi *obbligatori e un rappresentante Rehlko ti contatterà al più presto.