Skip to main content
Imagen de cerca de servidores en las ranuras de un gabinete de rack de un centro de datos

Rehlko per Enterprise & Edge

Potencia adecuada. Lista dondequiera que trabajes.

Energy Hub - Enterprise & Edge - Why Rehlko - Card Row

Grúa levantando un generador diésel hasta el tejado de un edificio bajo un cálido cielo de tarde.

Copia de seguridad confiable

Diseñado para funcionar en condiciones remotas, con espacio limitado o desafiantes.

Hombre en una grúa azul sobre un edificio blanco con el equipo aún envuelto - entrega en el campo

Facilidad de integración

Se adapta perfectamente a configuraciones existentes y se implementa rápidamente en todos los sitios.

Hombre con multímetro midiendo equipo rehlko

Mantenimiento simplificado

Mantenimiento sencillo con soporte técnico rápido y confiable.

Nuestras soluciones

Soluciones de energía flexibles diseñadas para entornos empresariales y de borde, que admiten una implementación rápida, un funcionamiento confiable y una gestión simplificada del ciclo de vida en cada sitio.

Energy Hub - Enterprise & Edge - Our Solutions - Backup Power - Card Row

Generador KD3000 en el suelo con fondo azul y relámpagos.

Gama robusta

Generadores de respaldo confiables desde 300 kW hasta 4 MW para soportar cualquier escala.

Dos hombres cerca de un gran motor

Pruebas rigurosas

Cada unidad se prueba completamente en fábrica para garantizar un rendimiento confiable.

Hombre con camiseta de Rehlko y casco blanco con los brazos cruzados mirando al horizonte con la puesta de sol al fondo Rehlko; un punto de contacto; imagen del hombre mirando hacia la derecha

Un unico punto di contatto

Un líder de proyecto dedicado le apoyará desde la planificación hasta la instalación y el mantenimiento.

Gran recinto junto a un edificio con árboles al fondo y cielo azul.

Sostenibilidad líder en la industria

Rehlko combina la transparencia respaldada por EPD y un programa de Cuidado Consciente para respaldar operaciones eficientes y responsables a largo plazo.

Ponte en contacto con nosotros:

Complete el formulario para ponerse en contacto con un representante de Rehlko acerca de su proyecto de centros de datos.

Contacta con nosotros

Complete los *campos obligatorios y un representante de Rehlko se comunicará con usted pronto.