Skip to main content
Primer plano oscuro de un rack de un centro de datos con servidores y cables

Rehlko para Colocación

Energía confiable. Entregada a velocidad de coubicación.

Energy Hub - Colocation - Why Rehlko - Card Row

Mujer con chaleco Rehlko en una fábrica

Experiencia enfocada

Especializado en resiliencia energética para centros de datos.

Dos hombres cerca de un gran motor

Probado rigurosamente

Estándares de pruebas líderes en la industria para garantizar la confiabilidad del tiempo de actividad.

Hombre con camiseta de Rehlko y casco blanco con los brazos cruzados mirando al horizonte con la puesta de sol al fondo Rehlko; un punto de contacto; imagen del hombre mirando hacia la derecha

Soporte dedicado

Guiándolo para crear las soluciones energéticas adecuadas para sus necesidades cambiantes.

Nuestras soluciones

Soluciones de energía confiables e integradas diseñadas para brindar tiempo de actividad, flexibilidad y velocidad en entornos de centros de datos de múltiples inquilinos.

Energy Hub - Colocation - Our Solutions - Backup Power - Card Row

Generador KD3000 en el suelo con fondo azul y relámpagos.

Gama robusta

Generadores de respaldo confiables de hasta 4 MW para soportar cualquier escala.

Motor Rehlko de tres pistones

Diseño totalmente integrado

Fabricado con piezas 100% Rehlko, incluidas las carcasas, y probado en fábrica para garantizar calidad y confiabilidad.

Hombre con casco blanco mirando hacia abajo y poniendo las manos en el casco; un punto de contacto

Un punto de contacto

Un líder de proyecto dedicado le apoyará desde la planificación hasta la instalación y el mantenimiento.

Gran recinto junto a un edificio con árboles al fondo y cielo azul.

Sostenibilidad líder en la industria

Rehlko combina la transparencia respaldada por EPD y un programa de Cuidado Consciente para respaldar operaciones eficientes y responsables a largo plazo.

Ponte en contacto con nosotros:

Complete el formulario para ponerse en contacto con un representante de Rehlko acerca de su proyecto de centros de datos.

Contacta con nosotros

Complete los *campos obligatorios y un representante de Rehlko se comunicará con usted pronto.