Skip to main content
Gros plan sur des serveurs installés dans les emplacements d'une baie de serveurs d'un centre de données

Rehlko pour l'entreprise et la périphérie

Une puissance adaptée à vos besoins. Prête à intervenir où que vous soyez.

Energy Hub - Enterprise & Edge - Why Rehlko - Card Row

Une grue soulève une génératrice diesel sur le toit d'un édifice sous un ciel chaud de fin d'après-midi.

Sauvegarde fiable

Conçu pour fonctionner dans des conditions isolées, exiguës ou difficiles.

Un homme sur une grue bleue surplombe un bâtiment blanc où du matériel est encore emballé - livraison sur le terrain

Facilité d'intégration

S'intègre parfaitement aux configurations existantes et se déploie rapidement sur tous les sites.

Un homme avec un multimètre mesure un équipement Rehlko

L'entretien simplifié

Entretien simple et assistance technique rapide et fiable.

Nos solutions

Des solutions d'alimentation flexibles adaptées aux environnements d'entreprise et périphériques, permettant un déploiement rapide, un fonctionnement fiable et une gestion simplifiée du cycle de vie sur chaque site.

Energy Hub - Enterprise & Edge - Our Solutions - Backup Power - Card Row

Générateur KD3000 au sol, sur fond bleu avec éclairs

Gamme robuste

Des génératrices de secours fiables de 300 kW à 4 MW pour répondre à tous les besoins.

Deux hommes près d'un gros moteur

Des tests rigoureux

Chaque unité est entièrement testée en usine afin d'assurer des performances fiables.

Homme portant un t-shirt Rehlko et un casque blanc, les bras croisés, regardant l'horizon avec un coucher de soleil en arrière-plan. Rehlko ; un point de contact ; image d'un homme tourné vers la droite

Un seul point de contact

Un gestionnaire de projet attitré vous accompagne de la planification à l'installation et à la maintenance.

Grand enclos près d'un édifice, avec des arbres à l'arrière et un ciel bleu.

Durabilité de pointe dans l'industrie

Rehlko marie la transparence garantie par l'EPD et un programme de soins responsables pour soutenir des opérations efficaces et responsables à long terme.

Entrer en contact :

Remplissez le formulaire pour entrer en contact avec un représentant de Rehlko au sujet de votre projet de centre de données.

Contactez-nous

Veuillez remplir les champs obligatoires* et un représentant de Rehlko communiquera avec vous prochainement.