Skip to main content
Comparaison de la consommation d'énergie des charges de travail IA et non-IA, avec les charges de travail IA atteignant un pic de 15 MW et les charges non-IA atteignant un pic de 1,5 MW.

L'IA redéfinit le pouvoir. Rehlko est prêt.

C'est quoi la préparation à l'IA ?

La préparation à l'intelligence artificielle (IA), c'est la capacité à concevoir, valider et gérer des écosystèmes énergétiques qui restent performants et fiables même sous des charges IA constantes, denses et très dynamiques.

Et ça ne se limite pas à la capacité installée : il faut aussi pouvoir réagir vite, intégrer le système de manière globale, tester dans des conditions réelles et garder la flexibilité pour évoluer avec l'infrastructure IA.

Rehlko définit une nouvelle norme pour la préparation à l'IA

Pendant des décennies, les systèmes électriques ont été conçus autour de la capacité, de la redondance et de la fiabilité face aux événements. L'IA change la donne.

Les charges de travail d'IA entraînent une utilisation soutenue, des taux de montée rapide, des changements de charge par paliers, des fluctuations synchronisées entre les systèmes et des marges de fonctionnement réduites.

Des systèmes initialement conçus pour survivre à des événements occasionnels doivent maintenant fonctionner sous un stress dynamique continu. L'infrastructure électrique peut sembler suffisante sur le papier, mais peine sous les conditions réelles de fonctionnement de l'IA.

Worker in a high-visibility jacket and hard hat inspecting industrial equipment and taking notes on a clipboard.

Qu'est-ce qui rend un système électrique prêt pour l'IA ?

Pour les centres de données IA, être prêt demande plus que la simple capacité électrique installée.

Rehlko AI Readiness AI-Ready Card Row 1

Réponse rapide

Capable de gérer des changements rapides de charge sans instabilité.

Stabilité continue

Capable de gérer des changements rapides de charge sans instabilité.

Orchestré par le système

Fonctionnement intégré entre générateurs, onduleurs, stockage et commandes.

Validé dans des conditions réelles d'IA

Vérifié par modélisation, tests et mesures.

Évolutif et adaptable

Conçu pour évoluer avec la croissance de l'IA.

POINTS CLÉS

Préparation à l'IA en un coup d'œil

Les charges de travail en IA changent la façon dont les systèmes électriques critiques doivent fonctionner. La capacité reste importante, mais la stabilité dans des conditions de fonctionnement dynamiques est devenue tout aussi essentielle.

  • Les charges de travail en IA redéfinissent les besoins en énergie grâce à une utilisation soutenue et à un comportement de charge très dynamique.

  • La capacité n'est plus la principale mesure de préparation ; c'est la performance sous charge qui compte.

  • Être prêt pour l'IA nécessite une orchestration au niveau du système entre générateurs, onduleurs, stockage de batteries et contrôles.

  • La stabilité en fonctionnement dynamique continu devient une nouvelle dimension de résilience.

  • Rehlko valide la préparation à l'IA grâce à la modélisation, aux tests dynamiques et aux données opérationnelles réelles.

For AI data centers, power risk is no longer limited to outages. Stability is the new risk frontier.

Des solutions prêtes pour l'IA dans tout l'écosystème Rehlko

Rehlko AI Readiness Card Row Profile Offerings

Générateur industriel de secours offrant une alimentation fiable et évolutive pour les infrastructures critiques.

Alimentation de secours

Les solutions d'alimentation de secours Rehlko sont optimisées pour la prochaine génération de centres de données équipés d'IA, en utilisant des algorithmes avancés de modélisation et de dimensionnement pour correspondre aux besoins réels en charge tout en minimisant l'empreinte, en maximisant la performance et en respectant les exigences d'émissions en évolution.

Système d'alimentation sans coupure modulaire KUP sur fond de maille bleue.

Alimentation sans interruption

Nos solutions d'onduleurs sont prêtes pour l'IA, offrant une réponse ultra-rapide et une qualité d'alimentation adaptée aux charges de travail IA à forte densité et à fluctuations rapides.

Système de production d’énergie sur site offrant une alimentation flexible et résiliente pour les infrastructures critiques.

Énergie continue et flexible

Nos solutions d'alimentation principale fournissent une énergie prête pour l'IA en permettant des solutions énergétiques sur site continues, évolutives et efficaces, indépendantes des contraintes du réseau.

AI Readiness eBook cover showing AI load capacities and a book
LIVRE NUMÉRIQUE

La préparation à l'IA commence par l'énergie : concevoir pour des charges réelles

Découvrez comment les charges de travail d'IA redéfinissent les exigences en matière de performance des systèmes électriques et pourquoi un fonctionnement validé dans des conditions de charge dynamique est devenu la nouvelle référence pour la préparation à l'IA.

RECHERCHES & INSIGHTS TECHNIQUES

Connaissance basée sur les données et l'expertise

Découvrez des recherches approfondies, des conseils techniques et des perspectives de l'industrie pour vous aider à prendre des décisions concernant vos centres de données et votre infrastructure numérique.

Rehlko AI Readiness Whitepaper Card Row

Gérer les charges des centres de données IA avec des alimentations hybrides et des onduleurs formant le réseau

Découvrez comment les moteurs-générateurs, les BESS et les onduleurs formant le réseau fonctionnent ensemble pour gérer la volatilité de la charge liée à l'IA. Cet article explore des approches pour maintenir la stabilité, la qualité de l'électricité et la résilience dans des conditions de fonctionnement dynamiques de l'IA.

Modélisation et validation avancées des générateurs pour les profils de charge IA émergents

Découvrez comment Rehlko combine la modélisation avancée de générateurs, la simulation et les tests en conditions réelles pour évaluer les performances sous des charges de travail IA. Apprenez comment la validation aide à garantir un fonctionnement stable lors de changements rapides de charge.

Adapter les centres de données hyperscale aux charges de travail en IA : défis pour l'alimentation électrique critique et l'infrastructure de refroidissement

Explorez les défis d'infrastructure créés par les charges de travail en IA dans les centres de données hyperscale. Ce document examine l'impact sur les générateurs, les systèmes UPS, les BESS et les microgrids, et ce que les opérateurs peuvent faire pour maintenir la résilience.

Stabiliser la puissance de l’IA à grande échelle avec e-POD : une architecture de puissance critique en couches

Découvrez comment l'architecture e-POD de Rehlko aide à gérer les fluctuations de charge de l'IA sur plusieurs échelles de temps. Cet article explore une approche évolutive pour améliorer la stabilité, la rapidité de déploiement et les performances énergétiques à long terme.

Rehlko présente un cadre de préparation à l'IA pour l'infrastructure énergétique des centres de données.

A new approach to evaluating and preparing data center power infrastructure for AI-driven demands.

FAQs

Qu'est-ce que la préparation à l'IA ?

La préparation à l'IA est la capacité d'un écosystème énergétique à maintenir des performances stables sous des charges de travail IA continues, denses et très dynamiques.

Pourquoi les charges de travail IA nécessitent-elles une infrastructure électrique différente ?

Les charges de travail IA entraînent une utilisation soutenue, des changements rapides de charge et une variabilité importante de l'énergie, ce qui peut poser problème aux conceptions traditionnelles de systèmes électriques.

Qu'est-ce que le comportement dynamique des charges ?

Le comportement dynamique des charges fait référence aux changements fréquents et rapides de la demande d'énergie, y compris les pics de charge, les taux de montée et les fluctuations continues.

Pourquoi l'orchestration du système est-elle importante pour les centres de données IA ?

L'orchestration du système garantit que les générateurs, les systèmes UPS, les stockages par batterie et les contrôles réagissent ensemble comme un écosystème énergétique coordonné, aidant à maintenir la stabilité et les performances.

Comment Rehlko valide-t-il la préparation à l'IA ?

Rehlko combine modélisation avancée, tests dynamiques et données opérationnelles réelles pour valider les performances dans les conditions réelles de fonctionnement de l'IA.

Entrer en contact:

Remplissez le formulaire pour entrer en contact avec un représentant de Rehlko au sujet de votre projet de centre de données.

Contactez-nous

Veuillez remplir les champs obligatoires* et un représentant de Rehlko communiquera avec vous prochainement.