Skip to main content
Four large cylindrical silos in a row under a bright sky.

Applications

La liberté de contrôler d'où vient votre énergie et où elle va.

Des solutions énergétiques tournées vers l'avenir qui renforcent la résilience pour continuer à construire un futur meilleur. Nous équipons les entreprises et les communautés avec la technologie qui permet des écosystèmes énergétiques stables.

Energy Hub - Applications - Card Row

Installation énergétique distribuée de Clarke Energy dotée d’équipements de production avancés, favorisant l’efficacité énergétique, la fiabilité de l’alimentation et les opérations industrielles durables.

BioGaz

Garantissez un fonctionnement robuste sur des gaz difficiles comme le biogaz, le gaz de décharge ou le gaz des eaux usées avec Clarke Energy.

Peaking Power Station with transmission lines in the back

Centrales électriques de pointe

Aidez à équilibrer les besoins en puissance fluctuants du réseau électrique avec les centrales d'appoint électriques de Clarke Energy.

Montage illustrant les initiatives de durabilité, les solutions énergétiques résilientes et leur impact.

Introduction: rapport Powering Impact™ de Rehlko

Créer un monde énergétiquement résilient pour un avenir meilleur. Découvrez notre vision de la durabilité dans notre rapport Powering Impact.